Плоская медная шина XL³ 400 - 12 x 4 с зажимами - длина 455 мм
Кат. № 0 373 02- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.383 дм3
- Вес
- 479 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Аксессуары для подключения и распределения для шкафов XL³ 400
- Подсоединение провода заземления
Характеристики продукта:
- Плоская медная шина 12 x 4 с зажимами
- Поставляется с соединителями для скоб (40 от 1,5 до 4 мм², 4 от 6 до 16 мм², 1 по 35 мм²)
- Длина 455 мм
- Крепится на монтажных стойках шкафов и щитов XL³ 400 или на зажимах для Кат. № 0 200 94
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 336)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.