Соединитель для шин 12 x 4 мм с нарезанными отверстиями
Кат. № 0 373 65- Количество в упаковке
- 100 шт.
- Объем
- 0.741 дм3
- Вес
- 628 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Аксессуары для подключения и распределения для шкафов XL³ 400
- Подсоединение провода заземления
Характеристики продукта:
- Соединители для шин 12 x 4 мм с нарезанными отверстиями
- 1 или 2 соединителя от 1,5 до 10 мм²
- (поставляются с винтами диам. 5 мм)
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 336)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00928_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.