Подставка для вентилятора - 150x150 мм - IP 54 - RAL 7035
Кат. № 0 348 88- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.003 дм3
- Вес
- 115 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
- Подставки для вентиляторов
- Позволяют увеличить пространство для прокладки кабелей в оболочке благодаря частичному встраиванию вентилятора
- Степень защиты IP 54
- RAL 7035
Характеристики продукта:
- Подставка для вентилятора
- 150 x 150 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 287) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №04168600/B
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.