Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Подставка для вентилятора - 325x325 мм - IP 54 - RAL 7035

Кат. № 0 348 90
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
5.263 дм3
Вес
381 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
  • Подставки для вентиляторов
  • Позволяют увеличить пространство для прокладки кабелей в оболочке благодаря частичному встраиванию вентилятора
  • Степень защиты IP 54
  • RAL 7035

Характеристики продукта:

  • Подставка для вентилятора
  • 325 x 325 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел