Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Полка - для шкафов Altis с дверью шириной 800 мм - 2 позиции

Кат. № 0 477 08
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
24 дм3
Вес
4.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для шкафов Altis
  • Полки
  • RAL 7012
  • 2 положения: горизонтальное или наклонное

Характеристики продукта:

  • Полка для шкафов шириной: 800 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел