Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект из 3 присоединительных модулей (L1N, L2N, L3N) - для втычных блоков HX³

Кат. № 4 052 23
Количество в упаковке
5 шт.
Вес
63.2 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Втычное распределение до 125 А
  • Рядные распределительные блоки HX³ до 125 A
  • Обеспечивают трехфазное распределение без кабельного соединения модульных аппаратов DX³ при токе до 125 А на 1 ряд
  • Автоматические подсоединение и отсоединение аппаратов при полном соблюдении требований безопасности, в том числе если распределительный блок находится под напряжением, что обеспечивается благодаря степени защиты IP XXB распределительного блока и присоединительных модулей аппаратов
  • Отсутствие каких-либо ограничений по компоновке и объединению аппаратов: 1П+Н, 2П, 3П, 4П, блоков дифференциального тока, сигнальных контактов, аппаратов управления…
  • Выбор присоединяемой фазы осуществляется посредством выбора присоединительного модуля
  • Установка в шкафы XL³ 400/800/4000 вместе с рейкой с 2 положениями Кат. №№ 0 202 01, 0 206 01/51 и в щитки XL³ 160 с помощью фиксатора Кат. № 4 052 24

Характеристики продукта:

  • Присоединительные модули
  • Обеспечивают автоматическое присоединение модульных аппаратов к рядному распределительному блоку на 125 А и отсоединение от него
  • Комплект из 3 присоединительных модулей (L1N, L2N, L3N) для аппаратов 1П+Н, 1 модуль на полюс, с винтовыми или автоматическими зажимами
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел