Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Привод автоматического повторного включения STOP&GO - 230 В~ - стандартный

Кат. № 4 062 88
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.188 дм3
Вес
238 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Приводы автоматического повторного включения STOP&GO
  • Для установки с левой стороны двухмодульных (полюс + нейтраль или 2 полюса), ВДТ и модульных автоматических выключателей на токи не более 63 А
  • Выполняет автоматическое повторное включение устройства, с которым используется, в случае ложного отключения (например, при ударе молнии, коммутационных перенапряжениях, перегораниях ламп накаливания)
  • Проверка состояния электроустановки перед повторным включением
  • Отображение всех активных неисправностей (наличие тока утечки или короткого замыкания)
  • Оснащены встроенным вспомогательным контактом срабатывания

Характеристики продукта:

  • Привод автоматического повторного включения STOP&GO
  • Напряжение цепи управления: 230 В~/=
  • Стандартное исполнение
  • Число модулей: 2
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел