Привод автоматического повторного включения STOP&GO - 230 В~ - с функцией самотестирования
Кат. № 4 062 89- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.188 дм3
- Вес
- 240 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Приводы автоматического повторного включения STOP&GO
- Для установки с левой стороны двухмодульных (полюс + нейтраль или 2 полюса), ВДТ и модульных автоматических выключателей на токи не более 63 А
- Выполняет автоматическое повторное включение устройства, с которым используется, в случае ложного отключения (например, при ударе молнии, коммутационных перенапряжениях, перегораниях ламп накаливания)
- Проверка состояния электроустановки перед повторным включением
- Отображение всех активных неисправностей (наличие тока утечки или короткого замыкания)
- Оснащены встроенным вспомогательным контактом срабатывания
Характеристики продукта:
- Привод автоматического повторного включения STOP&GO
- Напряжение цепи управления: 230 В~/=
- С функцией самотестирования
- Периодическое тестирования устройства дифференциального тока, с которым оно используется (чувствительность не более 30 мА)
- Число модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 187)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE04414AB Технический паспорт №LE04414AB Экологический паспорт продукта №8 E0120 A (английский)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03358
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.