Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Пульт - брелок с 4 кнопками

Кат. № 5 738 70
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.369 дм3
Вес
54 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система радиоуправления MyHome Play c технологией ZigBee
  • Устройства дистанционного радиоуправления
  • Могут устанавливаться непосредственно на стене без суппорта и коробки скрытого монтажа
  • Для дистанционного управления активатором или группой активаторов
  • Упакованы в профессиональную упаковку
  • Пульты дистанционного радиоуправления
  • Обеспечивают управление сценариями
  • Сценарий может контролировать несколько функций: регулировка уровня освещенности, управление приводом жалюзи/рольставней, общее отключение

Характеристики продукта:

  • Пульт - брелок с 4 кнопками
  • Предназначен для настройки и запуска 4 сценариев
  • Питание от литиевых батареек 3В CR 2032, входящих в комплект поставки
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел