Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Профильная стойка - для шкафов Altis высотой 2000 мм - для рейки Lina 25

Кат. № 0 475 54
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3 дм3
Вес
5.1 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Оборудование для шкафов Altis
  • Профильные стойки
  • Для симметричных и асимметричных реек Lina 25

Характеристики продукта:

  • Монтажные стойки
  • Для реек Lina 25 Din или ? Комплект из 2 оцинкованных стоек
  • Для шкафов высотой: 2000 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел