Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Заглушка - для энергосберегающей встариваемой коробки Batibox - ∅20 мм

Кат. № 0 800 20
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.322 дм3
Вес
47 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Batibox
  • Энергосберегающие монтажные коробки
  • Встраиваемые
  • Снижают ежегодные расходы на электроэнергию от 6 кВтч/м²/год до 15 кВтч/м²/год
  • Улучшается качество воздуха в помещениях и общий уровень комфорта для проживания жильцов
  • Экономия осуществляется за счет установки заглушек в коробки Batibox
  • Соответствуют NF-EN 60670-1
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Заглушка
  • ∅20 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел