Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Коробка монтажная - Программа Batibox - 2-местная - 4/5 модулей - вертикальный/горизонтальный монтаж - глубина 40

Кат. № 0 801 02
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
8 дм3
Вес
854 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Мини-каналы Программы Celiane
  • Аксессуары
  • Программа Batibox
  • Монтажные коробки Batibox повышенной прочности
  • Соответствуют NF EN 60670-1
  • Крепление при помощи захватов в поверхности полых гипсокартонных или кирпичных перегородок
  • Возможна заделка в кирпичные или блочные стены
  • Установка на клею (ускоренная заделка в стену)
  • Металлические невыпадающие захваты
  • Винты с защитными колпачками
  • Специальные отверстия с просвечивающимися кромками для введения клея или раствора
  • Поставляются со съемными разделительными перегородками для возможности установки прямоугольных механизмов (например, розеток с заводским монтажом)
  • Возможно соединение с кабель-каналами и плинтусами Cеliane с использованием Кат. № 0 801 05

Характеристики продукта:

  • Коробка монтажная 2-местная
  • 4/5 модулей
  • Вертикальный и горизонтальный монтаж
  • Диаметр отверстия: 67 мм
  • Глубина: 40 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел