Сумеречный выключатель - программируемый - 230 В~ - 1 выход 16 А - 250 В~
Кат. № 4 126 26- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.302 дм3
- Вес
- 290 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Сумеречные выключатели
- Можно использовать для автоматического включения и отключения освещения по уровню освещенности (при наступлении сумерек и рассвета)
- Электропитание: 230 В±, 50/60 Гц
Характеристики продукта:
- Сумеречный выключатель
- Программируемый
- Возможна установка 56 ежедневных, недельных или годовых графиков
- Выход 16 A, 250 В± - µ cos ? = 1
- 2000 Вт, лампы накаливания
- 2000 ВА, люминесцентные лампы с последова-тельной компенсацией
- 1000 Вт, энергосберегающие лампы
- Встроенный таймер
- Точность хода часов ±0,1 с в день при t= 25 °C
- Запас хода часов: 5 лет
- Регулировка освещенности от 3 до 100 000 лк
- Автоматический переход на летнее/зимнее время
- Программируется непосредственно кнопками реле или с помощью ключа-программатора Кат. № 4 128 72
- Поставляется с фотоэлементом Кат. № 4 128 58
- Число модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 212)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №292716RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.