Промежуточная плата - для шкафов Altis высотой 1600 мм
Кат. № 0 476 51- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 17 дм3
- Вес
- 4.3 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Монтажные платы
- Промежуточные платы
- Для сборных шкафов
- Обеспечивает непрерывную состыковку между двумя сплошными металлическими платами или платами Lina 12,5
- С шагом перфорации Lina 12,5
- Оцинкованная сталь
Характеристики продукта:
- Промежуточная плата для шкафов высотой: 1600 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 250) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 226-227) Таблица выбора (с. 228-229)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.