Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Промежуточная плата - для шкафов Altis высотой 1800 мм

Кат. № 0 476 52
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
17 дм3
Вес
4.8 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Монтажные платы
  • Промежуточные платы
  • Для сборных шкафов
  • Обеспечивает непрерывную состыковку между двумя сплошными металлическими платами или платами Lina 12,5
  • С шагом перфорации Lina 12,5
  • Оцинкованная сталь

Характеристики продукта:

  • Промежуточная плата для шкафов высотой: 1800 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел