Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Промышленный цилиндрический предохранитель - тип gG - 8,5x31,5 мм - c индикатором - 2 A

Кат. № 0 124 02
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.033 дм3
Вес
42 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Цилиндрические промышленные предохранители, тип gG

Характеристики продукта:

  • Промышленный цилиндрический предохранитель
  • 8,5 x 31,5
  • С индикатором
  • Номинал: 2 А
  • Напряжение: 400 В~
  • Отключающая способность: 20000 А
  • Цвет маркера: отсутствует
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел