Промышленный цилиндрический предохранитель - тип gG - 8,5x31,5 мм - c индикатором - 16 A
Кат. № 0 124 16- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.33 дм3
- Вес
- 430 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Цилиндрические промышленные предохранители, тип gG
Характеристики продукта:
- Промышленный цилиндрический предохранитель
- 8,5 x 31,5
- С индикатором
- Номинал: 16 А
- Напряжение: 400 В~
- Отключающая способность: 20000 А
- Цвет маркера: отсутствует
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 132) Коммерческая страница (с. 200)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00396_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.