Резиновая защитная заглушка - P17 Tempra Pro - для накладных и мобильных вилок 3К+Н+З, 32 A
Кат. № 0 527 99- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 2.649 дм3
- Вес
- 252 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные разъемы P17 Tempra Pro IP 44 - 16 и 32 A
- Соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
- IP 44 согласно МЭК 60529
- IK 09 согласно МЭК 62262
- Материал: полиамид 6
- Самозатухание: 850 °C (держатели токоведущих частей) / 650 °C (пластиковый корпус)
- Вилки с переключателем фаз
- Защитные заглушки
Характеристики продукта:
- Резиновая защитная заглушка
- Для накладных и мобильных вилок 3К+Н+З, 32 A
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00138RU-02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.