Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Коробка промышленная пластиковая - IP55 - IK07 - RAL 7035 - 180x140x86 мм - прозрачная крышка

Кат. № 0 359 51
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.146 дм3
Вес
349 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные коробки
  • С гладкими стенками
  • IP 55 - IK 07
  • RAL 7035
  • Cтойкость к маслам и растворителям
  • Не содержат галогенов
  • Температурный диапазон: от -25°C до +40°C
  • Самозатухающие до 750°C
  • Соответствуют NF EN 60695 2-1
  • Крышка прикреплена к коробке хомутом, кроме коробок 310 x 240 и 360 x 270
  • Могут оснащаться клеммами IP 2X
  • Крышка оснащена фиксаторами на 1/4 оборота, кроме коробки Кат. № 0 921 28
  • Влагозащищенные класс II

Характеристики продукта:

  • Коробка промышленная пластиковая
  • Прозрачная крышка
  • Внутренние габариты (В х Ш х Г): 180 х 140 х 86 мм
  • Шарниры Кат. № 0 358 00
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел