Коробка промышленная пластиковая - IP55 - IK07 - RAL 7035 - 310x240x124 мм - прозрачная крышка
Кат. № 0 359 81- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 11.154 дм3
- Вес
- 1.348 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные коробки
- С гладкими стенками
- IP 55 - IK 07
- RAL 7035
- Cтойкость к маслам и растворителям
- Не содержат галогенов
- Температурный диапазон: от -25°C до +40°C
- Самозатухающие до 750°C
- Соответствуют NF EN 60695 2-1
- Крышка прикреплена к коробке хомутом, кроме коробок 310 x 240 и 360 x 270
- Могут оснащаться клеммами IP 2X
- Крышка оснащена фиксаторами на 1/4 оборота, кроме коробки Кат. № 0 921 28
- Влагозащищенные класс II
Характеристики продукта:
- Коробка промышленная пластиковая
- Прозрачная крышка
- Внутренние габариты (В х Ш х Г): 310 х 240 х 124 мм
- Шарниры Кат. № 0 358 01
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.