Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Промышленная коробка Atlantic - металлическая прямоугольная - IP66 - IK10 - 150x300x120 мм - RAL 7035

Кат. № 0 356 05
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
7 дм3
Вес
1.958 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металлические коробки Atlantic
  • IP 66 - IK 10
  • Степень защиты IP 66 согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК EN 60529)
  • Стойкость к внешним механическим воздействиям IK 10 согласно МЭК EN 62262
  • Могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении двумя способами:
    - непосредственное крепление к стене
    - крепление к стене кронштейнами из нержавеющей стали Кат. № 0 364 07
  • Невыпадающие винты
  • Сплошные пластины из нержавеющей стали
  • Антикоррозионное покрытие
  • Металлические коробки RAL 7035
  • Поставляются с двумя (для коробок шириной 800 мм - с тремя) перфорированными монтажными стойками (шаг перфорации 25 мм) для крепления монтажных реек и сплошных монтажных пластин
  • Текстурированное покрытие цвета RAL 7035

Характеристики продукта:

  • Промышленная коробка Atlantic
  • Металлическая прямоугольная
  • В х Ш х Г: 150 х 300 х 120 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел