Промышленная коробка Atlantic - металлическая прямоугольная - IP66 - IK10 - 200x400x120 мм - RAL 7035
Кат. № 0 356 10- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 13 дм3
- Вес
- 2.825 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металлические коробки Atlantic
- IP 66 - IK 10
- Степень защиты IP 66 согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК EN 60529)
- Стойкость к внешним механическим воздействиям IK 10 согласно МЭК EN 62262
- Могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении двумя способами:
- непосредственное крепление к стене
- крепление к стене кронштейнами из нержавеющей стали Кат. № 0 364 07 - Невыпадающие винты
- Сплошные пластины из нержавеющей стали
- Антикоррозионное покрытие
- Металлические коробки RAL 7035
- Поставляются с двумя (для коробок шириной 800 мм - с тремя) перфорированными монтажными стойками (шаг перфорации 25 мм) для крепления монтажных реек и сплошных монтажных пластин
- Текстурированное покрытие цвета RAL 7035
Характеристики продукта:
- Промышленная коробка Atlantic
- Металлическая прямоугольная
- В х Ш х Г: 200 х 400 х 120 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 281) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041558/00
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.