Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Промышленная коробка Atlantic из нержавеющей стали прямоугольная 200x400x120 мм - IP 66 - IK 10

Кат. № 0 356 56
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
12 дм3
Вес
2.773 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металлические коробки Atlantic
  • IP 66 - IK 10
  • Степень защиты IP 66 согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК EN 60529)
  • Стойкость к внешним механическим воздействиям IK 10 согласно МЭК EN 62262
  • Могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении двумя способами:
    - непосредственное крепление к стене
    - крепление к стене кронштейнами из нержавеющей стали Кат. № 0 364 07
  • Невыпадающие винты
  • Сплошные пластины из нержавеющей стали
  • Антикоррозионное покрытие
  • Коробки из нержавеющей стали 304 L
  • Винты из нержавеющей стали
  • Штырьки для крепления монтажных реек и монтажных пластин

Характеристики продукта:

  • Промышленная коробка Atlantic
  • Прямоугольная из нержавеющей стали
  • В х Ш х Г: 200 х 400 х 120 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел