Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Установочное электрооборудование
Серия Quteo
Quteo IP 20
развернуть фильтр
Все
Выключатели и переключатели
Информационные и телевизионные розетки
Прочие механизмы
Розетки c заземлением 16 А - 250 В~
Розетки без заземления 16 А - 250 В~
Установочные блоки
Кат. № 6 327 03
Коннектор RJ 45 Keystone - категория 5e - UTP - Quteo IP 20
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 327 05
Коннектор RJ 45 Keystone - категория 6 - UTP - Quteo IP 20
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 00
Выключатель 10 AX - 250 B~ - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 02
Выключатель двухклавишный 10 AX - 250 B~ - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 04
Переключатель на 2 направления 10 AX - Quteo IP 20 - 250 B~ - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 05
Выключатель без фиксации (кнопка) 6 A - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 10
Розетка 2К без шторок - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 11
Розетка 2К+З без шторок - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 12
Розеточный блок 2 x 2К без шторок - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 13
Розеточный блок 2 x 2К+З без шторок - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 14
Телефонная розетка RJ 11 - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 15
Телевизионная розетка - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 16
Вывод кабеля - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 18
Розеточный блок 3 x 2К+З с защитными шторками - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 19
Розетка для радиотрансляционной сети - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 20
Розетка 2К+З с защитными шторками - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 21
Розетка двойная RJ 11 + RJ 45 - категория 5e - UTP - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 22
Розетка 2К+З 32 А + Вилка 2К+З - 32 A - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 23
Розеточный блок 2 x 2К+З с защитными шторками - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 822 24
Розетка RJ 45 - категория 5e - UTP - Quteo IP 20 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки