Телевизионная розетка - Quteo IP 20 - Белый
Кат. № 7 822 15- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.376 дм3
- Вес
- 27.5 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Quteo IP 20
- Механизмы
- Глянцевый пластик: Белый - RAL R903, Слоновая кость - RAL R113, Дерево - имитация под светлое дерево
- Все механизмы с винтовыми зажимами
- Информационные и телевизионные розетки
Характеристики продукта:
- Телевизионная розетка
- 0 - 862 МГц, затухание ≤ 1.5 дБ
- Штекер ∅ 9.52 мм
- Топология кабельной сети - «звезда»
- Цвет: Белый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 623)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE5728AA
-
- Сертификаты
- Сертификат ТР 037 (RoHS) № ТС-В00345_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.