Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Двухклавишный переключатель на 2 направления 10 AX - 250 В~ - Quteo IP 44 - Белый

Кат. № 7 823 01
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.337 дм3
Вес
111.3 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Quteo IP 44
  • Механизмы
  • Все розетки Quteo IP 44 оборудованы лицевой панелью с защитной крышкой
  • Накладной монтаж с винтовыми зажимами 2 цвета: Белый RAL - R903 (глянцевый пластик), Серый - RAL R735 (глянцевый пластик)
  • Выключатели 10 AX - 250 В~
  • В одноклавишных выключателях и переключателях IP 44 для подсветки использовать светодиодную лампу Кат. № 7 822 57

Характеристики продукта:

  • Двухклавишный переключатель на 2 направления 10 AX - 250 В~
  • Цвет: Белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел