Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Рамка 4x2 для модульных устройств Mosaic™ - Valena Life - алюминий

Кат. № 7 523 45
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.593 дм3
Вес
78 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Рамка 4x2 для модульных устройств Mosaic™
  • Обеспечивает совместимость устройств программы Mosaic™ с монтажными коробками Batibox глубиной 40 мм (Кат. № 0 801 03) и 50 мм (Кат. № 0 801 23)
  • Для Valena Life
  • Цвет: алюминий
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел