Рамка Oteo - 1 пост - для монтажа вдоль плинтуса глубиной 20 мм - белый
Кат. № 0 314 50- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 4.744 дм3
- Вес
- 521 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Плинтусы DLPlus 80x20 и 120х20
- Аксессуары для монтажа
- Рамки Oteo
- Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой
- Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
Характеристики продукта:
- Рамка Oteo
- Для монтажа вдоль плинтуса глубиной 20 мм
- 1 пост
- Цвет: белый (RAL 9010)
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 629)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №104870234/00
-
- Сертификаты
- Сертификат ТР 037 (RoHS) № ТС-В00336_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.