Рамка Oteo - 2 поста - для монтажа вдоль плинтуса глубиной 20 мм - белый
Кат. № 0 314 51- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 6.145 дм3
- Вес
- 908 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Плинтусы DLPlus 80x20 и 120х20
- Аксессуары для монтажа
- Рамки Oteo
- Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой
- Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
Характеристики продукта:
- Рамка Oteo
- Для монтажа вдоль плинтуса глубиной 20 мм
- 2 поста
- Горизонтальный или вертикальный монтаж
- Цвет: белый (RAL 9010)
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 629)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №104870235/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.