Рамка для накладного монтажа - 3 поста - белый
Кат. № 0 860 93- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 3.218 дм3
- Вес
- 422 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Серия Oteo
- Изделия сборные
- Защита от прямого контакта с токоведущими частями IP 2X
- Поставляются с неизолированными клеммами
- Белые лицевые панели
- Рамки для накладного монтажа
- Используются как для горизонтального, так и для вертикального монтажа
- Для подвода кабеля сзади
- Преднарезанные отверстия для кабелей 6 x 2,5 мм²
- Предназначены для размещения сборных механизмов
- Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
Характеристики продукта:
- 3 поста 207х72 мм
- Цвет: белый (RAL 9010)
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 629)
-
- Сертификаты
- Сертификат ТР 037 (RoHS) № ТС-В00336_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.