Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Распределительный блок VX³ - оптимизированный - до 125 А - автоматические зажимы - для 6-рядных щитков

Кат. № 4 050 36
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
8.434 дм3
Вес
3.043 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Оптимизированное распределение до 125 А
  • Вертикальные распределительные блоки VX³ на 63 и 125 A
  • Четырехполюсные распределительные блоки IP XXB, оснащенные автоматическими выходными зажимами
  • Обеспечивают распределение с помощью гибких проводников как с наконечниками, так и без них
  • Подключение цепей питания сверху или снизу к винтовым зажимам
  • Поставляются в комплекте с заглушками для закрытия неиспользуемых зажимов питания и крепежными петлями

Характеристики продукта:

  • Распределительный блок VX³ до 125 А
  • Для бокового монтажа в щитках XL³ 160 и XL³ 400
  • Крепежные петли для выравнивания в вертикальном положении при установке на стойки
  • Номинальное сечение зажимов:
    - цепь питания: 16-35 мм² (гибкие) / 50 мм² (жесткие)
    - выходящие линии: 6-16 мм² (гибкие)
  • Для 6-рядных щитков
  • Высота: 756 мм
  • 3 x 10 выходящих линий для фазовых проводников + 15 выходящих линий для нейтральных проводников
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел