Распределительный блок HX³ - оптимизированный - до 125 А - автоматические зажимы - для половины ряда
Кат. № 4 052 31- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.071 дм3
- Вес
- 652 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Оптимизированное распределение до 125 А
- Горизонтальные распределительные блоки HX³ до 125 A
- Четырехполюсные распределительные блоки IP XXB, оснащенные автоматическими зажимами
- Обеспечивают распределение рядами с помощью гибких проводнико в как с наконечниками, так и без них, а также с помощью жестких проводников
- Подключение цепей питания к винтовым зажимам сверху, снизу или сквозное
- Поставляются с крепежными зажимами для установки на рейки DIN
- Возможна установка на сплошную монтажную плату
Характеристики продукта:
- Распределительный блок HX³ до 125 А
- Номинальное сечение зажимов:
- цепь питания: 10-35 мм² (жесткие или гибкие)
- не более 25 мм² в случае сквозного подключения
- выходящие линии: 0,5-6 мм² (гибкие) - Для половины ряда
- Устанавливаются в щитки и шкафы XL³ 160/400/800/4000
- 3 x 4 выходящих линий для фазовых проводников + 8 выходящих линий для нейтральных проводников
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 376) Таблица выбора (с. 373)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE05104AA-02
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03257
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.