Распределительный блок VX³ - оптимизированный - до 63 А - автоматические зажимы - для 3-рядных щитков
Кат. № 4 050 26- Количество в упаковке
- 2 шт.
- Объем
- 6.799 дм3
- Вес
- 1.801 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Оптимизированное распределение до 125 А
- Вертикальные распределительные блоки VX³ на 63 и 125 A
- Четырехполюсные распределительные блоки IP XXB, оснащенные автоматическими выходными зажимами
- Обеспечивают распределение с помощью гибких проводников как с наконечниками, так и без них
- Подключение цепей питания сверху или снизу к винтовым зажимам
- Поставляются в комплекте с заглушками для закрытия неиспользуемых зажимов питания и крепежными петлями
Характеристики продукта:
- Распределительный блок VX³ до 63 А
- Для бокового монтажа в щитках Plexo³, XL³ 125, XL³ 160
- Крепежные петли для выравнивания в вертикальном положении при установке на стойки
- Номинальное сечение зажимов:
- цепь питания: 6-16 мм² (гибкие) / 25 мм² (жесткие)
- выходящие линии: 4-10 мм² (гибкие) - Для 6-рядных щитков
- 3 x 10 выходящих линий для фазовых проводников + 15 выходящих линий для нейтральных проводников
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 375) Таблица выбора (с. 373)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE04826AA-3 Технический паспорт №F01493RU/01
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03257
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.