Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Распределительная коробка для разводки алюминиевых/медных кабелей - 120 мм² - до 300 A

Кат. № 0 374 80
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
4 дм3
Вес
2.397 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Распределительные коробки для разводки алюминиевых/медных кабелей до 300 мм²
  • Для разводки входящих и отходящих кабелей
  • Коробка со степенью защиты IP2X с прозрачной самозатухающейся крышкой
  • Универсальное крепление: на монтажной рейке или плате
  • Съемная крышка с уплотнителем и местом для этикетки
  • Рабочее напряжение: 690 В~ в соответствии с EN 60947-1/МЭК 6064-1
  • Подключение алюминиевых кабелей: согласно NFC 63-061 класс В
  • Подключение алюминиевых кабелей: согласно NFC 63-061 класс В
  • Поставляются с медными соединительными перемычками

Характеристики продукта:

  • Распределительная коробка для подключения медных/алюминиевых кабелей сечением до 120 мм² на ток до 300 А
  • Входящие проводники: алюминиевые или медные сечением 16-120 мм²
  • Отходящие проводники: медные сечением 16-70 мм²
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел