Набор из 2 шарниров - для коробок от 310x240 мм до 360x270 мм
Кат. № 0 358 01- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.34 дм3
- Вес
- 24 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Plexo
- Промышленные коробки
- IP 55 - IK 07
- Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 С°
- Монтаж с установкой по уровню
- 2 или 4 внутренних крепежных отверстия (винты диаметром 5 мм макс.)
- 4 внешних (винты диаметром 4 мм макс.)
- кронштейны Кат. № 0 358 02 - Класс II обеспечивается заглушками (поставляются в комплекте) для винтов
- Оснащаются клеммами IP 2X (кроме коробок 130х75х74 мм)
- Замки открываются и закрываются поворотом на 1/4 оборота
- Маркировка на замках 0 - открыто, I - закрыто
- Крышка соединена с коробкой хомутом (кроме коробок 310x240 и 360x270)
- Взаимозаменяемые заглушки (кроме коробок 130х75х74 мм)
- Аксессуары
- Соответствуют EN 60695 2-1
Характеристики продукта:
- Набор шарниров
- RAL 7016
- Для промышленных коробок и коробок Программы Plexo от 310x240 до 360x270
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 284) Коммерческая страница (с. 647)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №0064CW1/01
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.