Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Металлическая монтажная пластина - толщина 1.5 мм - для коробок 130x130 мм

Кат. № 0 358 10
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.13 дм3
Вес
692 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Промышленные коробки
  • IP 55 - IK 07
  • Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 С°
  • Монтаж с установкой по уровню
    - 2 или 4 внутренних крепежных отверстия (винты диаметром 5 мм макс.)
    - 4 внешних (винты диаметром 4 мм макс.)
    - кронштейны Кат. № 0 358 02
  • Класс II обеспечивается заглушками (поставляются в комплекте) для винтов
  • Оснащаются клеммами IP 2X (кроме коробок 130х75х74 мм)
  • Замки открываются и закрываются поворотом на 1/4 оборота
  • Маркировка на замках 0 - открыто, I - закрыто
  • Крышка соединена с коробкой хомутом (кроме коробок 310x240 и 360x270)
  • Взаимозаменяемые заглушки (кроме коробок 130х75х74 мм)
  • Аксессуары
  • Соответствуют EN 60695 2-1

Характеристики продукта:

  • Металлическая монтажная пластина
  • Гальванизированная сталь толщиной 1.5 мм
  • Для коробок 130x130 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел