Разборная металлическая сплошная пластина для сальников - IP 55 - для шкафов Altis шириной 1000 мм и глубиной от 400 мм
Кат. № 0 481 83- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1 дм3
- Вес
- 7 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Пластины для ввода кабеля
- Разборные металлические сплошные пластины для сальников IP 55
- Пластины ввода кабеля:
- - для ввода кабелей (ввод щеточный, губчатая резина, с установкой сальников, Cabstop)
- - заглушки для шкафов глубиной 500 мм и более заказываются отдельно
- Поставляются с резьбовым крепежом и прокладкой
Характеристики продукта:
- Разборная металлическая сплошная пластина для сальников IP 55 для шкафов (ГxШ): 400x1000 мм
- Пластины-заглушки заказываются отдельно для шкафов глубиной 500 мм и более
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 237) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 226-227) Таблица выбора (с. 224-225) Таблица выбора (с. 224-225) Таблица выбора (с. 228-229)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00715RU/00
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.