Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Разборная металлическая сплошная пластина для сальников - для шкафов Altis шириной 1000 мм и глубиной 500 мм

Кат. № 0 481 87
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1 дм3
Вес
2.1 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Пластины для ввода кабеля
  • Разборные металлические сплошные пластины для сальников IP 55
  • Пластины ввода кабеля:
  • - для ввода кабелей (ввод щеточный, губчатая резина, с установкой сальников, Cabstop)
  • - заглушки для шкафов глубиной 500 мм и более заказываются отдельно
  • Поставляются с резьбовым крепежом и прокладкой

Характеристики продукта:

  • Разборная металлическая сплошная пластина для сальников IP 55 для шкафов (ШxГ): 1000x500 мм
  • Количество пластин в комплекте: 1
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел