Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Разделительная и изолирующая перегородка Viking 3 - для пружинных клемм - 1 или 2 входа/1 или 2 выхода - с шагом 5,6 мм

Кат. № 0 375 95
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.484 дм3
Вес
69 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для клемм Viking 3
  • Разделительные и изолирующие перегородки

Характеристики продукта:

  • Разделительная и изолирующая перегородка Viking 3
  • Для пружинных клемм
  • С шагом 5 и 6 мм
  • 1 вход/1 выход, 1 вход/2 выхода и 2 входа/2 выхода
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел