Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Перегородка разделительная - для шкафов Altis шириной 500 мм и высотой 2000 мм

Кат. № 0 480 41
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
45 дм3
Вес
11.721 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Оборудование для шкафов Altis
  • Перегородки разделительные
  • Установка в вертикальном положении в боковом проеме шкафа
  • Поставляются с крепежом и прокладками
  • Оцинкованная сталь

Характеристики продукта:

  • Разделительная перегородка для шкафов (ВxШ): 2 000x500 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел