Перегородка разделительная - для шкафов Altis шириной 600 мм и высотой 2000 мм
Кат. № 0 480 42- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 72 дм3
- Вес
- 13.524 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Оборудование для шкафов Altis
- Перегородки разделительные
- Установка в вертикальном положении в боковом проеме шкафа
- Поставляются с крепежом и прокладками
- Оцинкованная сталь
Характеристики продукта:
- Разделительная перегородка для шкафов (ВxШ): 2 000x600 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 251) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 228-229) Таблица выбора (с. 244-245)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041920/01
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.