Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Разделительный трансформатор для медицинских учреждений - однофазный - первичная обмотка 230 В / вторичная обмотка 230 В - с электростатическим экраном - 2,5 кВА

Кат. № 0 425 71
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
56.867 дм3
Вес
36.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Разделительные трансформаторы для медицинских учреждений
  • В защитных кожухах
  • Соответствуют стандарту МЭК EN 61558-2-15 ''Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и их комбинаций. Часть 2-15. Дополнительные требования и испытания разделительных трансформаторов для медицинских помещений''
  • Соответствует требованиям безопасности в отношении зон риска комнат группы 2 (операционные, палаты реанимации, анестезии и т.д.)
  • IP21 - IK08
  • Основные требованиями стандарта МЭК EN 61558-2-15 дополняются требования стандарта МЭК EN 61558-2-4:
    - ток утечки на землю во вторичной обмотке не должен превышать 0,5 мА в условиях вакуума
    - пусковой ток не должен превышать более чем в 12 раз пиковую величину тока на первичной обмотке
    - напряжение короткого замыкания не должно превышать 3 % от напряжения на первичной обмотке
  • Трансформаторы оснащены системой контроля температуры - встроенная защита от перегрева (биметаллические пластины), выводами со специальными клеммами, предназначенными для подсоединения к системам контроля (оптической, звуковой и т.п. индикации)
  • Однофазные
  • Первичное 230 В / Вторичное 230 В в средней точке выходной цепи, с электростатическим экраном

Характеристики продукта:

  • Однофазный разделительный трансформатор для медицинских учреждений
  • Мощность: 2,5 кВА
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел