Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Разделительный трансформатор для медицинских учреждений - трехфазный - первичная обмотка 400 В + N / вторичная обмотка 230 В +N - с электростатическим экраном - 6,3 кВА

Кат. № 0 425 83
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
116.28 дм3
Вес
84.6 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Разделительные трансформаторы для медицинских учреждений
  • В защитных кожухах
  • Соответствуют стандарту МЭК EN 61558-2-15 ''Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и их комбинаций. Часть 2-15. Дополнительные требования и испытания разделительных трансформаторов для медицинских помещений''
  • Соответствует требованиям безопасности в отношении зон риска комнат группы 2 (операционные, палаты реанимации, анестезии и т.д.)
  • IP21 - IK08
  • Основные требованиями стандарта МЭК EN 61558-2-15 дополняются требования стандарта МЭК EN 61558-2-4:
    - ток утечки на землю во вторичной обмотке не должен превышать 0,5 мА в условиях вакуума
    - пусковой ток не должен превышать более чем в 12 раз пиковую величину тока на первичной обмотке
    - напряжение короткого замыкания не должно превышать 3 % от напряжения на первичной обмотке
  • Трансформаторы оснащены системой контроля температуры - встроенная защита от перегрева (биметаллические пластины), выводами со специальными клеммами, предназначенными для подсоединения к системам контроля (оптической, звуковой и т.п. индикации)
  • Трехфазные
  • Первичное 400 В +N / Вторичное 230 В + N, с электростатическим экраном

Характеристики продукта:

  • Трехфазный разделительный трансформатор для медицинских учреждений
  • Мощность: 6,3 кВА
  • Выводы первичной обмотки, гибкий проводник: 10 мм²
  • Выводы вторичной обмотки, гибкий проводник - сечение: 16 мм²
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел