Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка пластиковая 3К+З с кольцом - 20 А - выход кабеля сбоку

Кат. № 0 550 13
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
3.873 дм3
Вес
863 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки 20 А и 32 А
  • Пластиковые
  • Выход кабеля сбоку

Характеристики продукта:

  • Розетка 3К+З - 20 А
  • С кольцом
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел