Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка резиновая 3К+З - 20 А - выход кабеля прямой

Кат. № 0 550 71
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.694 дм3
Вес
626 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки 20 А и 32 А
  • Резиновые
  • Выход кабеля прямой

Характеристики продукта:

  • Розетка 3К+З - 20 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел