Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Вилка пластиковая 2К+З - 20 А - выход кабеля сбоку - слоновая кость

Кат. № 0 551 52
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
6.573 дм3
Вес
1.74 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки 20 А и 32 А
  • Пластиковые
  • Выход кабеля сбоку

Характеристики продукта:

  • Вилка 2К+З - 20 А
  • Цвет: слоновая кость
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел