Розетка встраиваемая 2К+З - 20 А - с защитными шторками - 80x80 мм - на винтах - слоновая кость
Кат. № 0 554 22- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 2.948 дм3
- Вес
- 1.21 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Вилки и розетки 20 А и 32 А
- Встраиваемые розетки
- Лицевая панель 80x80 мм
- Установка в коробку накладного монтажа Кат. № 0 554 39 или в монтажные коробки:
- универсальные Кат. № 0 801 01/21
- для сухих перегородок Кат. № 0 800 41/51/61
- для кирпичных стен Кат. № 0 801 41/51/61
- для стен из монолитного бетона Кат. № 0 819 40/41
Характеристики продукта:
- Розетка 2К+З - 20 А
- С защитными шторками
- Крепление на винтах
- Цвет: слоновая кость
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 656)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.