Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка встраиваемая 2К+З - 20 А - 80x80 мм - на захватах - слоновая кость

Кат. № 0 554 32
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
2.948 дм3
Вес
1.27 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки 20 А и 32 А
  • Встраиваемые розетки
  • Лицевая панель 80x80 мм
  • Установка в коробку накладного монтажа Кат. № 0 554 39 или в монтажные коробки:
    - универсальные Кат. № 0 801 01/21
    - для сухих перегородок Кат. № 0 800 41/51/61
    - для кирпичных стен Кат. № 0 801 41/51/61
    - для стен из монолитного бетона Кат. № 0 819 40/41

Характеристики продукта:

  • Розетка 3К+Н+З - 20 А
  • Крепление на захватах
  • Цвет: слоновая кость
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел