Вилка пластиковая 3К+Н+З - 32 А - выход кабеля сбоку - слоновая кость
Кат. № 0 558 07- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 6.573 дм3
- Вес
- 1.862 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Вилки и розетки 20 А и 32 А
- Пластиковые вилки
- Для встраиваемых розеток с лицевыми панелями 100x100 мм
- Установка в коробку накладного монтажа Кат. № 0 554 49 или в монтажные коробки для сухих перегородок Кат. № 0 893 48/58
Характеристики продукта:
- Вилка 3К+Н+З - 32 А
- Выход кабеля сбоку
- С муфтой
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 656)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.