Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка пластиковая 3К+З - 32 А - с защитными шторками - 100x100 мм - на винтах - слоновая кость

Кат. № 0 558 15
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
6.145 дм3
Вес
2.445 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки 20 А и 32 А
  • Встраиваемые пластиковые розетки
  • Лицевая панель 100x100 мм
  • Установка в коробку накладного монтажа Кат. № 0 554 49 или в монтажные коробки для сухих перегородок Кат. № 0 893 48/58

Характеристики продукта:

  • Розетка 3К+З - 32 А
  • Крепление на винтах
  • Цвет: слоновая кость
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел